具有 DHC 功能的 110W 交流输入、6 通道可调光 LED 驱动器

(正在供货) PMP4334

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4334 is the combo solution that provides single stage PFC and 6-channel LED drivers total solution with 110W output power. It delievers 350mA/channel with typical 50V output voltage. Overall PF>0.95 is achieved with the help of TM PFC UCC28810. Dynamic headroom control(DHC) feature of LM3463 controls DC input from UCC28810 and achieves high efficiency > 90% over wide range. It also presents good dimming linearity and accuracy. PMP4334 provides the dimming interface which can also support wireless dimming mode.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4334.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)50
Iout (Max) (A)2.1
Output Power (W)105
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC
Linear Regulator

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM3463  具有动态余量控制的 6 通道高电压、恒流 LED 驱动器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 585 2013年 8月 9日 41
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1056 2013年 8月 9日 33
PDF 259 2013年 8月 9日 65
PDF 124 2013年 8月 9日 130

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi