通用交流输入(90V-264V) 高效 150W 单串 200V/700mA 输出 LLC 转换器

(正在供货) PMP4317

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

本参考设计是用于高功率 (>100W) 常规 LED 照明非常高效的 (>94%) 隔离式 AC/DC 单个灯串输出 LED 照明解决方案。拓扑使用转换模式 (TM) PFC 加上 LLC 控制,它可支持 PWM 调光以及输出端的模拟调光。用于本参考设计的目标应用为室外照明以及高棚灯 LED 照明

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4317.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)200
Iout (Max) (A).7
Output Power (W)140
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑PFC- Boost
Half Bridge- LLC
Flyback- Quasi Resonant

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC25710  LED TV 背光灯控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28610  25-90W Cascoded Flyback Power Supply Controller   离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 406 2011年 10月 10日 22
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 106 2011年 10月 10日 33
PDF 194 2011年 10月 10日 62

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs