50V DC 输入 20A 电池充电器

(正在供货) PMP4308

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4308 是一款采用降压反向拓扑的 50V DC 输入 20A 电池充电器解决方案。此设计选择了 PWM 控制器 UCC2809。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4308.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)48
Vin (Max) (V)56.5
Vout (Nom) (V)50
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)1000
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Upside Down

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC2809-1  经济型初级侧控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2809-2  经济型初级侧控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 236 2011年 7月 28日 46
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 47 2011年 7月 28日 36
PDF 86 2011年 7月 28日 79

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs