用于 PAR30/PAR38 灯泡更换的串联驱动器 (350mA@20)

(正在供货) PMP4304

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4304 是输入为 180 至 264Vac 的 7W TRIAC 调光 LED 照明驱动器。它的组件数只有 50 个,具有较低的 BOM 成本,是一种无闪烁的 TRIAC 可调光解决方案。PMP4304 的初级侧在进行控制时无需光耦合器和具有高功率因数的恒定导通时间控制。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4304.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)180
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)20
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)7
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
TPS92210  具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 63 2011年 1月 13日 20
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 18 2011年 1月 13日 14
PDF 42 2011年 1月 13日 22

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi