适用于三相电子电表的宽交流输入 AC/DC 电源 (12V@0.5A)

(正在供货) PMP4303

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

simple nonSR buck w/ TPS54140 for various output voltages (1.8V, 2.5V, 3.3V, 5.0V) up to 1Amp load out of 16V to 36V

特性
  • 2-Switch Quasi-Resonant Flyback Topology

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4303.1
(Output Voltage 1)
PMP4303.2
(Output Voltage 2)
PMP4303.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)100100100
Vin (Max) (V)500500500
Vout (Nom) (V)5512
Iout (Max) (A).1.2.5
Output Power (W).516
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolated
输入类型ACACAC
拓扑Flyback- DCMFlyback- DCMFlyback- DCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  精度为 2% 的可调精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
TPS766  低静态电流、250mA 低压降稳压器  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 262 2011年 7月 27日 38
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 138 2011年 7月 27日 32
PDF 71 2011年 7月 27日 103

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs