90Vac~264Vac 输入 100W 4x500mA LED 照明驱动器(不含 Vcc 辅助反向电源)

(正在供货) PMP4302B

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该参考设计采用 TI 多变压器 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发 100W 的四灯串(每个灯串的电流为 500mA)输出。该解决方案的主要优势是高效率、高功率因数以及良好的电流匹配。此外,该参考设计还采用创新型自启动电路来为一次侧 (UCC28810) 和二次侧 (UCC25710) 上的 Vcc 供电,且不需使用任何到电源主控制器的辅助反激转换器。该应用可用于路灯和商业照明等 LED 通用照明。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4302B.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)50
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)100
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- Transition Mode
Half Bridge- LLC

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC25710  LED TV 背光灯控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1074 2012年 1月 5日 46
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 32 2012年 1月 5日 67
PDF 216 2012年 1月 5日 109

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi