90Vac~264Vac 输入 100W 4x500mA LED 照明驱动器(不含 Vcc 辅助反向电源)
PMP4302B
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计采用 TI 多变压器 LLC 控制器 UCC25710 及转移模式 PFC (Transition mode PFC) 控制器 UCC28810,能够为通用 LED 照明驱动器开发 100W 的四灯串(每个灯串的电流为 500mA)输出。该解决方案的主要优势是高效率、高功率因数以及良好的电流匹配。此外,该参考设计还采用创新型自启动电路来为一次侧 (UCC28810) 和二次侧 (UCC25710) 上的 Vcc 供电,且不需使用任何到电源主控制器的辅助反激转换器。该应用可用于路灯和商业照明等 LED 通用照明。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


参数
 PMP4302B.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)50
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)100
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- Transition Mode
Half Bridge- LLC

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC25710  LED TV 背光灯控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28810  LED 照明电源控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
UCC25710 下载 下载
UCC28810 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1074 2012年 1月 5日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 32 2012年 1月 5日
PDF 216 2012年 1月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章