用于 20W T8/T10 荧光灯 LED 驱动器的 PMP4301 参考设计
PMP4301
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计包含具有校正功能的单级高功率因数 LED 驱动器(使用 UCC28810 LED 照明电源控制器)的原理图、物料清单和光绘文件。

特性
  • 通用输入电压操作
  • 具有功率因数校正的单级
  • 隔离反向拓扑
  • 用于 LED 照明的恒定电流输出
  • 集成保护输出短路、开放式环路和输出过压
  • 低高度<11mm) with form factor for tube fluorescent LED lamp
  • 使用谷值电压开关的临界模式操作,可实现高效。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP4301.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)30
Iout (Max) (A).45
Output Power (W)13.5
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL103W  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL103WA  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC28810  LED 照明电源控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL103W 下载 下载
TL103WA 下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC28810 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 125 2010年 11月 15日
设计文件 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 505 2010年 11月 18日
PDF 40 2010年 11月 15日
PDF 92 2010年 11月 15日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章