用于电信的降压/升压 -3--6V dc@6A

(正在供货) PMP4293

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP4293.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)3
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)-3
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)18
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40304A  具有 FSS 功能的 3V 至 20V 输入、25A 同步降压控制器 (600kHz)  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 255 2010年 11月 15日 13
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 64 2011年 3月 8日 16
PDF 28 2010年 11月 15日 15

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs