适用于空调的 400V 直流输出 3kW 前置稳压器

(正在供货) PMP4259

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4259 是一款由 UCC28070 控制的通用 AC 输入、400V 输出 3000W 交错式 PFC 解决方案。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP4259.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)390
Iout (Max) (A)7.7
Output Power (W)3003
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC27324  双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28070  二相交错 CCM PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC27324 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC28070 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 60 2010年 11月 24日
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 48 2011年 8月 8日
PDF 116 2011年 8月 8日
PDF 19 2011年 5月 31日
PDF 47 2011年 5月 31日
PDF 94 2011年 2月 15日
PDF 30 2010年 11月 24日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

Blogs