12V 输入、1.8V-5V 可调节输出(3A 时),同步降压

(正在供货) PMP4246

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4246 参考设计可配置 1.8V 至 5V 范围内的各种输出电压。此设计使用 TPS54325 同步降压转换器降低 12V 输入源的电压并提供高达 3A 的输出电流。此设计仅使用陶瓷电容器,用于紧凑型、低成本解决方案。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP4246.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)14
Vout (Nom) (V)1.8
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)5.4
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54325  4.5V 至 18V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TPS54325 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1490 2011年 8月 15日 4
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 59 2011年 8月 1日 5
PDF 41 2011年 8月 1日 9

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs