90VAC 至 400VAC 输入、12V/3W 准谐振反激式

(正在供货) PMP4242

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可从范围极大的 90VAC-400VAC 输入电压产生隔离的 12V/3W 输出。借助 UCC28600 的电能存储功能,该紧凑型设计可在较大负荷下保持高效率,同时在轻负荷下保持最小损耗。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4242.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)90
Vin (Max) (V)400
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).25
Output Power (W)3
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431A  可调节精密并联稳压器  电压基准  样片或购买 不可用
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1064 2012年 3月 23日 18
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 174 2012年 3月 23日 23
PDF 141 2012年 3月 23日 16

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi