36VDC-75VDC 输入、3.3V/30A 1/8 砖型有源钳位正向
PMP4234
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计可从标准 48V 电信总线输入生成隔离型 3.3V/10A 输出。UCC2897A 用于控制具有自驱同步整流器的有源钳正向拓扑。电气组件装入标准 1/8 引脚砖型的区域。峰值效率超过 92%。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP4234.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)10
Output Power (W)33
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TLV431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC2897A 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1068 2012年 3月 28日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 88 2012年 3月 28日
ZIP 121 2012年 3月 28日
PDF 29 2012年 3月 28日
PDF 76 2012年 3月 28日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章