12Vdc-52Vdc 输入、12V @ 250mA 输出、隔离反向

(正在供货) PMP4218

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4218 参考设计使用 TPS40210 通过 24VAC 或 12Vdc-52Vdc 输入生成 12V/0.25A 输出。此设计可实现 80% 以上的效率且使用 100% 表面贴装器件。此电路在单侧、双层、PCB 布局上消耗小于 2 平方英寸。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4218.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)12
Vin (Max) (V)51
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A).25
Output Power (W)3
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 810 2011年 8月 15日 381
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 61 2011年 7月 29日 31
PDF 53 2011年 7月 29日 396

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs