具有 PWM 调光的 12VDC 输入、6A 白色 LED 驱动器

(正在供货) PMP4217

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

本参考设计可从 12Vdc 输入驱动单白光 LED(6A 或 3A)。TPS40190 可控制同步降压功率级,其效率超过 92%。LED 电流可以通过简单的逻辑器件信号在两个级别(3A 和 6A)之间切换。LED 也可以通过外部时钟信号进行 PWM 调光。此外,还提供了使能信号。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4217.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)9
Vin (Max) (V)12.6
Vout (Nom) (V)3.5
Iout (Max) (A)6
Output Power (W)21
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40190  4.5V - 15V, 20A Voltage Mode Synchronous Buck DC/DC Controller  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1191 2012年 4月 3日 24
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 62 2012年 4月 3日 30
PDF 26 2012年 4月 3日 27

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi