36Vdc-75Vdc 输入、6V/20A 输出有源钳位正向
PMP4123
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

PMP4123 参考设计可通过标准 48V 电信输入,在 120W 时提供 6V 的电源,效率达 94% 以上。此设计使用 UCC2897A 有源钳位控制器和 ISO721 数字隔离器及 TPS28225 驱动同步整流器。该电路内置行业标准四分之一砖型封装。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP4123.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)75
Vout (Nom) (V)6
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)120
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ISO721  2.5kVrms、100Mbps 单通道数字隔离器  隔离  样片或购买 不可用
TPS28225  8 引脚高频 4A 吸入电流同步 MOSFET 驱动器  门驱动器  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ISO721 下载 下载
下载 下载
下载 -
TPS28225 下载 下载
下载 下载
UCC2897A 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 862 2012年 5月 10日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 165 2012年 5月 10日
PDF 139 2012年 5月 10日
PDF 30 2012年 5月 10日
PDF 101 2012年 5月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章