36VDC - 75VDC 输入、3.3V (3A) 输出隔离反激和同步降压

(正在供货) PMP4113

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计使用 UCC2809 来控制可将标准 48V 电信输入转换为隔离型 80V 的隔离型反激式转换器。反激式变压器次级上的额外绕组生成未稳压 12V 电压轨。TPS40193 控制可从此 12V 电压轨生成 3.3V/3A 输出的同步降压。此设计的端到端总效率超过 90%。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4113.1
(Output Voltage 1)
PMP4113.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)369
Vin (Max) (V)7514
Vout (Nom) (V)803.3
Iout (Max) (A).53
Output Power (W)409.9
隔离/非隔离IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Flyback- Non SyncBuck- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40193  具有电源状态良好指示的 4.5V 至 18V 输入、20A 同步降压控制器 (300kHz)  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC2809-2  经济型初级侧控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1515 2012年 5月 16日 13
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 129 2012年 5月 16日 11
PDF 84 2012年 5月 16日 10
PDF 29 2012年 5月 16日 14
PDF 85 2012年 5月 16日 19

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs