PMP41009

350V 至 1000V 直流输入,56W 反激式隔离型电源参考设计

PMP41009

设计文件

概述

此参考设计具有准谐振反激式拓扑,提供隔离式 14V 和 56W 输出。电源可由 350V 至 1000V 直流输入供电。此设计使用共源共栅 MOSFET 和反激式控制器 UCC28740-Q1。线路和负载调节的精度在 ±1% 以内。1000V 输入和 56W 输出时的峰值效率为 84.6%。

特性
  • 宽输入范围:350V 至 1000V 直流电压
  • 高精度输出电压
  • 1000V 输入和 56W 输出时的峰值效率为 84.6%
  • 准谐振模式控制器改善 EMI 性能
输出电压选项 PMP41009.1
Vin (Min) (V) 350
Vin (Max) (V) 1000
Vout (Nom) (V) 14
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 56
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT266.PDF (1515 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAD8.PDF (250 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAD9.PDF (152 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAE0.PDF (250 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAE2.ZIP (964 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG66.ZIP (386 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAE1.PDF (581 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UCC28740-Q1具有集成高压启动和光耦合器反馈功能的汽车类超低待机功耗反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 350-V to 1000-V DC Input, 56-W Flyback Isolated Power Supply Reference Design PDF | HTML 2022年 4月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频