PMP40970
多输出隔离式驱动器偏置电源参考设计
PMP40970
概述
此隔离式开环 LLC 变压器驱动器转换器参考设计提供四个电压轨输出。每个输出具有高达 0.5W 的 +18V 和–5V 两种输出,适用于牵引逆变器应用。LLC 拓扑使变压器具有较大的漏电感和超小的初级至次级电容,从而大大减少了通过偏置变压器注入的共模电流。该参考设计可实现紧凑的外形、高度集成和高效率。它已通过 CISPR 25 3 级传导 EMI 标准。
特性
- 小尺寸开环可驱动四个电压轨
- 紧凑型 PCB (36.7mm x 36mm)
- 已通过 CISPR 25 3 级传导 EMI 标准
输出电压选项 | PMP40970.1 | PMP40970.2 | PMP40970.3 | PMP40970.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vin (Max) (V) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Vout (Nom) (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Iout (Max) (A) | .022 | .022 | .022 | .022 |
Output Power (W) | .396 | .396 | .396 | .396 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated | Isolated | Isolated | Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC | Half Bridge- LLC |
汽车
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
测试报告 | Multiple Output Isolated Driver Bias Supply Reference Design | PDF | HTML | 2022年 1月 25日 |