PMP40909

3.3V 至 4.2V 输入、12V、60W 峰值输出功率升压转换器参考设计

PMP40909

设计文件

概述

该参考设计展示了并联连接两个 TPS61288 器件以支持高输出功率的两种方法。其中一种方法是将 VIN、VOUT、FB 和 COMP 引脚直接连接在一起。由于两个器件在 COMP 引脚上共享相同的电压,因此两个器件的电感器峰值电流在典型条件下闭合。然而,鉴于可能存在工艺差异这种不理想的情况,一个器件的输出电流只能是另一个器件的 50%。因此,输入为 3.3V 至 4.2V 时,这种方法的最大平均功率约为 30W,但峰值输出功率可能为 60W,持续数十毫秒。

特性
  • 输入电压范围为 3.3V 至 4.2V
  • 输出电压为 12V
  • 输出电流为 5A
  • 两个并联升压转换器
  • 输出功率为 60W
输出电压选项 PMP40909.1
Vin (Min) (V) 3.2
Vin (Max) (V) 4.2
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Multiphase
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT251A.PDF (2590 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAT6.PDF (279 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAT7.PDF (126 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAT8.PDF (195 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAU0.ZIP (1111 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG98.ZIP (1421 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAT9.PDF (911 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TPS6128818V、15A 同步升压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 3.3-V to 4.2-V Input, 12-V, 60-W Peak Output Power Boost Converter Ref. Des. (Rev. A) PDF | HTML 2023年 1月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频