38Vdc-60Vdc 输入、6V/20A 输出有源钳位正向

(正在供货) PMP4074

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP4074 参考设计可通过 48V 电信输入提供 6V (120W) 的电源,效率达 94%。本设计使用附带自驱动、同步整流器的 UCC2897A 有源钳位控制器。本设计包含远程传感功能,可以改进负载点的电压调节。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4074.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)38
Vin (Max) (V)60
Vout (Nom) (V)6
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)120
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 775 2012年 5月 30日 15
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 100 2012年 5月 30日 8
ZIP 135 2012年 5月 30日 20
PDF 29 2012年 5月 30日 17
PDF 97 2012年 5月 30日 23

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

德州仪器在线技术支持社区 (www.deyisupport.com)

作为my.TI的用户,您可以登陆TI官方技术支持社区向TI工程师寻求技术支持,并与业内同行交流或分享设计经验和心得。

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。请详见网站使用条款

Blogs

Wikis

访问TI WiKi