用于 LED 驱动器的升压、降压/升压 +/-17V@0.35A 和 +/-30V@0.35A

(正在供货) PMP4057

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

This low cost LED driver can regulate 350mA into a series string of LEDs with an output of up to 30V. It can operate over a wide input range and can tolerate transients up to 30Vin making it suitable for automotive applications. Open LED protection is included.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4057.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)13
Vin (Max) (V)17
Vout (Nom) (V)26
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)9.1
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync
Boost- CCM

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  放大器  样片或购买 不可用
LM258  双路运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 509 2010年 11月 16日 21
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 46 2010年 11月 16日 37
PDF 19 2010年 11月 16日 13

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs