用于 LED 驱动器的升压、降压/升压 +/-17V@0.35A 和 +/-30V@0.35A
PMP4057
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This low cost LED driver can regulate 350mA into a series string of LEDs with an output of up to 30V. It can operate over a wide input range and can tolerate transients up to 30Vin making it suitable for automotive applications. Open LED protection is included.

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP4057.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)13
Vin (Max) (V)17
Vout (Nom) (V)26
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)9.1
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Boost- Non Sync
Boost- CCM

TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  不可用 不可用
LM258  双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40200  宽输入非同步降压 DC/DC 控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40210  4.5V~52V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS40211  宽输入范围电流模式升压控制器  升压(升压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM158 下载 -
下载
下载 -
LM258 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS40200 下载 下载
下载 下载
TPS40210 下载 下载
下载 下载
TPS40211 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 509 2010年 11月 16日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 46 2010年 11月 16日
PDF 19 2010年 11月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章