PMP40542

Small size, automotive dual 15-W USB Type-C charger reference design

PMP40542

设计文件

概述

本参考设计可用于汽车双端口 USB Type-C 充电器,其尺寸为 30mm×30mm。TPS25833-Q1 在每个端口中用作直流/直流稳压器和端口控制器。该解决方案在 2×15W 输出下的效率为 92.93%,因此温升只有 55.9°C。在 85°C 的环境中,板上的最高温度为 137°C。可编程的电缆压降补偿有助于在重负载条件下以最佳电流和电压为便携式设备充电。

特性
  • 设计尺寸小
  • 在 2x15W 输出下,效率为 92.93%
  • 良好的热性能
  • 可编程的电缆压降补偿可实现最优充电
输出电压选项 PMP40542.1 PMP40542.2
Vin (Min) (V) 6 6
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 3
Output Power (W) 15 15
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT125.PDF (2133 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDM117.PDF (210 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDM118.PDF (93 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM119.PDF (187 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM121.ZIP (1082 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFL0.ZIP (1249 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM120.PDF (747 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25831-Q1具有 STB 保护、电缆补偿和热折返功能的 USB Type-C™ DCP 充电端口转换器

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25833-Q1具有电缆补偿和热折返功能的 USB Type-C、DCP 充电端口转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 Small Size, Automotive Dual 15-W USB Type-C™ Charger Reference Design 2019年 8月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频