适用于洗衣机的 85 - 115Vac 输入至隔离式三路输出反激式参考设计 PMP40473 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

这是一款适用于工业应用的准谐振 (QR) 反激参考设计,它说明了如何使用 UCC28600 控制器将交流输入电压 85 - 115Vac 转换为多个隔离式输出:24V/0.5A、12V/0.9A 和 15V/20mA。利用 UCC28600 的准谐振开关功能,该设计可实现高达 87.5% 的峰值效率,且空载损耗低于 82mW。

特性
  • 生成多个隔离式输出电压,这可以降低输出之间的噪声
  • 在空载时支持低功耗(低于 82mW)待机操作
  • 提供高效的电源转换,峰值效率高于 87.5%

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40473.1
(Output Voltage 1)
PMP40473.2
(Output Voltage 2)
PMP40473.3
(Output Voltage 3)
Vin (Min) (V)858585
Vin (Max) (V)115115115
Vout (Nom) (V)241215
Iout (Max) (A).51.02
Output Power (W)1212.3
隔离/非隔离IsolatedIsolatedIsolated
输入类型ACACAC
拓扑Flyback- Quasi ResonantFlyback- Quasi ResonantFlyback- Quasi Resonant

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  Adjustable precision shunt regulator  电压参考  样片或购买 不可用
UCC28600  8-Pin Quasi Resonant Flyback Green Mode Controller  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC28600 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2041 2019年 1月 7日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 871 2019年 1月 7日
ZIP 899 2019年 1月 7日
PDF 861 2019年 1月 7日
PDF 123 2019年 1月 7日
PDF 154 2019年 1月 7日
PDF 164 2019年 1月 7日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章