PMP40467

交流输入、12V/5A 和 50V/1A 双路输出反激式参考设计

PMP40467

设计文件

概述

This reference design is a 12-V/5-A and 50-V/1-A isolated dual-output auxiliary power supply. Secondary-side regulation improves the line and load regulation using UCC28742. DCM valley-switching operation enable higher efficiency at light load. All components height below 20 mm enable slim TV application.

特性
  • Valley-switching enable higher efficiency at light load
  • Higher integrated protection simplifies the bom cost and save space
  • Components height is below 20 mm to enable slim TV application
输出电压选项 PMP40467.1 PMP40467.2
Vin (Min) (V) 180 180
Vin (Max) (V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 50
Iout (Max) (A) 5 1
Output Power (W) 60 50
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- DCM Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT066.PDF (1794 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYI2.PDF (159 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYI3.PDF (31 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYI4.PDF (108 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYI6.ZIP (27 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF69.ZIP (416 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYI5.PDF (767 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28742具有 1% 输出调节精度的高效反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 AC input, 12-V/5-A and 50-V/1-A dual-output flyback reference design 2019年 1月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频