PMP40436
13V 至 36V 输入电压、12V、125mA 输出电源模块参考设计(输出电压纹波为 0.1%)
PMP40436
概述
此电表应用参考设计采用了高效的同步降压转换器 TPS560430。输入电压为 18V、输出电压为 125mV 时,效率高达 91.8%。输出电压波纹不到输出电压的 0.1%。此设计具有 16mm x 16mm 的紧凑外形,并采用单层放置。
特性
- 一款同步降压解决方案,可以在电表应用中实现高效率
- 可以在整个输入范围内实现不到 0.1% 的输出电压波纹
- 提供短路保护和间断模式
- 具有 16mm x 16mm 的紧凑外形
输出电压选项 | PMP40436.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 13 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | .125 |
Output Power (W) | 1.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | 13-V to 36-V in, 12-V 125-mA Output Power Module Reference Design | 2018年 12月 17日 |