40V 至 180V 直流输入、24V 2A 输出半砖型电源模块参考设计 PMP40376 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This reference design is an auxiliary power supply with 24-V, 2-A output. The line and load regulation of the power supply is designed to be within 1% using secondary side regulator UCC28740. All components are on the toplayer and the size is the industrial standard half-brick dimension.

特性
  • Valley switching operation and VS balance synchronous rectifier flyback
  • Secondary-side feedback improve load regulation
  • All components on the toplayer simplify adding heatsink on the bottom side
  • Integrated input OVP, UVLO, and output OVP, OCP, SCP improve system reliability

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40376.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)40
Vin (Max) (V)180
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)48
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Flyback- DCM

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC24636  UCC24636 具有超低待机电流的同步整流控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28740  具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC24636 下载 下载
UCC28740 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1494 2019年 1月 16日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 419 2019年 1月 16日
ZIP 26 2019年 1月 16日
PDF 891 2019年 1月 16日
PDF 144 2019年 1月 16日
PDF 31 2019年 1月 16日
PDF 153 2019年 1月 16日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章