5V 输入、3.3V/2A 和 1V/2A 双路降压转换器

(正在供货) PMP4035

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计使用 TPS54386 双路降压转换器从 1V 输入生成 3.3V 和 5V 输出。两个输出均可提供高达 2A 的电流。通过使用陶瓷输出电容器,此设计可提供低成本的紧凑型解决方案。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4035.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)4.5
Vin (Max) (V)5.5
Vout (Nom) (V)3.3
Iout (Max) (A)2
Output Power (W)6.6
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Non Sync

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS54386  具有内部补偿的 4.5V 至 28V 输入、双路 3A 输出、600kHz 降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1199 2012年 6月 4日 15
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 110 2012年 6月 4日 20
PDF 65 2012年 6月 4日 19
PDF 26 2012年 6月 4日 22
PDF 56 2012年 6月 4日 28

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs