适用于 PoE PD 的 3 类非隔离式浮动降压转换器参考设计
PMP40355
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP40355 参考设计旨在使用 IEEE 802.3at PoE 接口和直流/直流控制器 TPS23753A 评估非隔离式 13W 降压 PD 转换器系统。该转换器能够以较低的 BOM 成本满足最高 13W 的 IEEE 802.3at 功率要求。它展现出了良好的效率、负载调节能力和相关的电气性能。

特性
  • 符合 IEEE 802.3at 标准
  • 增强的 ESD 穿越功能
  • 结合了 PoE PD 和直流/直流控制器
  • 非隔离式配置
  • 具有温度抗扰能力的独立反馈路径

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40355.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)57
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)1.5
Output Power (W)18
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Upside Down

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19537Q3  CSD19537Q3,100V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 不可用
TLV431A  精度为 1% 的低电压可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS23753A  具有增强 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离式转换控制器  以太网供电(PoE) IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD19537Q3 VSON-CLIP (DQG)| 8 下载 下载
TLV431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 -
下载 下载
TPS23753A 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 703 2017年 12月 20日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 456 2017年 12月 20日
ZIP 29 2017年 12月 20日
PDF 1010 2017年 12月 20日
PDF 135 2017年 12月 20日
PDF 34 2017年 12月 20日
PDF 149 2017年 12月 20日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章