PMP40294
双向电池电源系统板 +USB A 5V2A 输出参考设计
PMP40294
概述
PMP40294 参考设计适用于需要更多充电和放电功率的高容量电池组。它可以支持来自任何适配器的宽输入电压范围 (5~20V),并向 3S 电池组提供高达 3A 的最大充电电流。它采用双向降压/升压控制器 BQ25703A,其功率流可在相同功率级内双向流动。在反向模式下,可将来自电池的 5/9/12/14.5/15/16/19/20V 3A 输入输送至端口。数字编程功能进一步扩展了它的功能。
特性
- 双向功率流动
- 5V 至 20V 的宽输入电压范围
- 八个输出电压选项
- 数字编程功能
- 组件数量少,尺寸小
输出电压选项 | PMP40294.1 | PMP40294.2 | PMP40294.3 | PMP40294.4 | PMP40294.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 |
Output Power (W) | 15 | 27 | 36 | 45 | 45 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
P 沟道 MOSFET
CSD25483F4 — 采用 0.6mm x 1mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、245mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | PMP40294 Test Results | 2017年 11月 3日 |