具有双路 12V/50W 输出的 36V-72VDC 输入有源钳位正向转换器
PMP4028
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此电源设计可从标准 48V 电信输入生成隔离型 12V/100W 输出。UCC2897A 控制有源钳位正向转换器。INA202 和外部 PFET 用于提供从正向转换器的 12V 主输出产生的限流 12V/4.5A 输出。该电源的峰值效率超过 94%。

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  




参数
 PMP4028.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)72
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)4.5
Output Power (W)54
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp
Forward- Synchronous

TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA202  High-Side Measurement Current-ShuntMonitor with Comparator and Reference  电流感应放大器  样片或购买 不可用
UCC2897A  高级电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA202 下载 下载
下载 下载
UCC2897A 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 720 2012年 6月 4日
设计文件 (4)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 123 2012年 6月 4日
PDF 95 2012年 6月 4日
PDF 29 2012年 6月 4日
PDF 98 2012年 6月 4日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章