USB Type-C™ DFP 5V 1.5A + USB Type-A 5V 2.4A 车载充电器参考设计 PMP40269 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP40269 是一种双端口车载充电器参考设计。它具有 USB Type-C™ 端口和 USB Type-A 端口。USB Type-C 端口可为 USB Type-C 设备提供 5V 1.5A 输出。Type-A 端口可提供 5V 2.4A 输出,还能在使用长电缆将智能手机或平板电脑连接到端口时补偿对电压降的影响。它具有良好的系统可靠性,并提供集成的 IEC ESD 保护和 VBUS 短路保护。在 12V 输入时采用 USB 开关的情况下,解决方案效率高于 91%。

特性
  • 用于 USB Type-C DFP 端口的全集成参考设计
  • 在 DP_IN 和 DM_IN 上提供 VBUS 短路保护
  • 在 CC1/CC2 和 DP_IN/DM_IN 上提供 IEC ESD 保护
  • 支持 USB BC1.2 DCP 充电协议
  • 满载时高达 91.7% 的高效率

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40269.1
(Output Voltage 1)
PMP40269.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)77
Vin (Max) (V)3636
Vout (Nom) (V)55
Iout (Max) (A)2.41.5
Output Power (W)127.5
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LMS3655  5.5A、36V 同步 400kHz 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2549  TPS2549-USB 充电端口控制器和电源开关  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25821  TPS2582x USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关  USB  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LMS3655 下载 下载
TPS2549 下载 下载
TPS25821 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 874 2017年 12月 19日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 549 2017年 12月 19日
ZIP 28 2017年 12月 19日
PDF 743 2017年 12月 19日
PDF 115 2017年 12月 19日
PDF 101 2017年 12月 19日
PDF 110 2017年 12月 19日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章