PMP40261

800W 高效无桥功率因数校正 (PFC) 参考设计

PMP40261

设计文件

概述

该参考设计是一款无桥 PFC 电路,该电路使用 UCC28070 交错式 CCM PFC 控制器通过通用交流输入提供 390V/2A 输出。该电路使用平均电流模式 PWM 控制和先进的内部电流合成器进行电流检测。该设计在 115VAC/60Hz 输入下可实现 96.57% 的峰值效率,在 230VAC/50Hz 输入下可实现 98.07% 的峰值效率。在 115VAC 和 230VAC 输入下,满负载时的功率因数高于 0.994。低高度 (<25mm) 设计使该电路适用于电视和电器应用。

特性
  • 无桥架构 PFC,可实现高效率
  • 使用电流合成器进行连续电流模式控制,以减少差分滤波器
  • 在 115VAC/60Hz 输入下可实现 96.57% 的峰值效率,在 230VAC/50Hz 输入下可实现 98.07% 的峰值效率
  • 在 115VAC 和 230VAC 输入下,满负载时的功率因数高于 0.994
输出电压选项 PMP40261.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 780
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT070.PDF (2142 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRYK5.PDF (281 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYK6.PDF (105 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYK7.PDF (351 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYK9.ZIP (1029 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF74.ZIP (827 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYK8.PDF (1321 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

功率因数校正 (PFC) 控制器

UCC28070两相交错式连续导通模式 (CCM) PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM293A具有工作温度范围的双通道精密标准比较器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 800-W High efficiency bridgeless Power Factor Correction (PFC) reference design 2019年 1月 7日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频