PMP40260

通用交流输入、5V 1.5A USB Type-C™ DFP 输出适配器参考设计

PMP40260

设计文件

概述

PMP40260 是一款面向 USB Type-C™ 适配器应用的参考设计,可为 USB Type-C™ 器件以及支持 DCP 充电协议的传统器件提供 5V 1.5A 输出。该解决方案可实现高效率初级侧控制器 UCC28704。系统性能经过全面测试,并且该设计通过了传导 EMI 测试。该设计还符合 COC V5 第 2 级 2016 规范(130mΩ 电缆)。通过结合二极管整流器、初级侧调节、常用变压器和高集成度 C 型端口控制器等特性,该设计可实现低系统成本。此外还具有 47mmX34mmX15mm 的小巧外形。

特性
  • 具有初级侧调节功能的二极管整流器 QR 反激式解决方案
  • 采用 130mΩ 电缆,具有超过 78% 的高平均 4 点效率
  • 纯 USB Type-C™ DFP(支持 DCP)
  • 符合 EN55022 B 类传导和辐射 EMI 标准
  • 尺寸为 47mm x 15mm
输出电压选项 PMP40260.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 7.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUDY1.PDF (873 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRU31.PDF (111 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRU32.PDF (164 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRU33.PDF (122 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRU35.ZIP (27 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCE54.ZIP (203 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRU34.PDF (360 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25821USB Type-C™ 电源控制器和 1.5A 电源开关

数据表: PDF | HTML
反激式控制器

UCC28704具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40260 Test Results 2017年 12月 6日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP11612 符合 CoC Tier 2 2016 标准的通用交流输入 5V 2A 输出参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频