85VAC-265VAC 输入、5W +/-15V 和 5V 准谐振反激式

(正在供货) PMP4017

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计采用 UCC28600 准谐振反激式控制器,可从通用交流输入源生成三个输出。提供的输出为 +15V/50mA、-15V/125mA 和 5V/350mA。5V 为稳压。+/-15V 输出是从电源变压器的辅助绕组生成的,在所有负载条件下都保持在其标称电压的 12% 之内。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4017.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)1.75
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- Quasi Resonant
Flyback- DCM

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC28600  UCC28600 准谐振反向控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1150 2012年 6月 12日 30
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 59 2012年 6月 12日 16
ZIP 110 2012年 6月 12日 18
PDF 29 2012年 6月 12日 17
PDF 68 2012年 6月 12日 32

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs