36VDC-72VDC 输入、5V/36A 交错有源钳位正向

(正在供货) PMP4016

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

此参考设计可从标准 48V 电信输入生成 5V/36A 输出。配置 2 个 UCC2891 控制器,以控制 2 个交错有源钳位正向功率级。次级电路采用自驱动同步整流器,以实现高效设计。将功率拆分为两个平行的功率级可以减少传导损耗,使该设计能够取得超过 94% 的效率。

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP4016.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)36
Vin (Max) (V)72
Vout (Nom) (V)5
Iout (Max) (A)36
Output Power (W)180
隔离/非隔离Isolated
输入类型DC
拓扑Forward- Active Clamp

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
UCC2891  电流模式有源钳位 PWM 控制器  离线隔离型 DC/DC 控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 877 2012年 11月 16日 35
设计文件 (4)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 129 2012年 11月 16日 20
ZIP 154 2012年 11月 16日 18
PDF 19 2012年 11月 16日 33
PDF 129 2012年 11月 16日 67

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs