直流/直流 POL 12V 输入双路 1.2V/10A 输出参考设计

(正在供货) PMP40071

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

主要文档

描述

PMP40071 是一款 POL 模块参考设计,适用于直流输入为 8.3V – 14V 的 DSP 和 FPGA 应用。其超高功率密度有助于电力系统在保持小巧外形的同时处理高功率输送。由于它可通过远程电阻器调整输出电压,因此对各种不同应用具有良好的设计灵活性。此设计还在低温和高温条件下进行了验证。

特性
  • 高达 548W/in³ 的超高功率密度
  • 可调节输出电压
  • 经过全面测试,符合工业要求(包括高温和低温)
  • 内置保护和补偿
  • 小尺寸:22.6mm x 11.6mm x 8.4mm

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




参数
 PMP40071.1
(Output Voltage 1)
PMP40071.2
(Output Voltage 2)
Vin (Min) (V)8.38.3
Vin (Max) (V)1414
Vout (Nom) (V)1.21.2
Iout (Max) (A)1010
Output Power (W)1212
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDC
拓扑Buck- SynchronousBuck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS56C215  4.5V 至 17V 输入、12A 同步降压转换器  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 TI 推荐 下载最新英文版本
PDF 1823 2016年 12月 9日 537
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 199 2016年 12月 9日 2
ZIP 28 2016年 12月 9日 41
PDF 940 2016年 12月 9日 23
PDF 105 2016年 12月 9日 22
PDF 61 2016年 12月 9日 229
PDF 257 2016年 12月 9日 800
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
DC-DC POL 12V 输入双路输出 - 1.2V 5A 参考设计  PMP4379  TI designs

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs