PMP40042

适用于输入电压为 48V 的隔离式系统辅助电源的 Flybuck 参考设计电源参考设计

PMP40042

设计文件

概述

PMP40042 是适用于电信和服务器应用的D-CAP 辅助隔离式电源参考设计解决方案。该高度集成和低开关损耗模块采用 UVLO、OTP、OCP、SS 和预偏置启动,可实现 48V 系统应用的高效率。  低成本、紧凑变压器嵌于板上。板的尺寸非常紧凑 (31mm * 11.9mm * 5mm)。 

特性
  • 集成了高侧和低侧 MOSFET
  • 基于 COT 控制的快速瞬态响应
  • 集成 UVLO、OTP、OCP、SS 和预偏置启动
  • 宽输入电压范围 36V ~ 60V
  • 尺寸紧凑:31mm * 11.9mm * 5mm
输出电压选项 PMP40042.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 40
Output Power (W) 40
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Half Bridge- Hard Switched^Other
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCL9.PDF (947 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRON0.PDF (150 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRON1.PDF (46 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRON2.PDF (96 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRON4.ZIP (28 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCW0.ZIP (248 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRON3.PDF (594 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式 DC/DC 转换器

LM51614.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40042 Test Results 2016年 11月 10日

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP4435 具有 GaN FET 的 48V 输入、300W 1/8 砖型数字模块参考设计 PMP4497 LMG5200 48V 至 1V/40A 单级转换器参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频