PMP40001

具有 2~3 节电池输入的 USB Type-C PD DFP 5/12/20V3A 输出移动电源参考设计

PMP40001

设计文件

概述

PMP40001 是功能齐全的 Type C PD DFP 参考设计。借助 Type C 源控制器 (TPS25740) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。该设计支持 3 组输出电压选项,包括 5V/12V/20V。  最大输出电流为 3A,可在输出电压为 20V 时提供最高 60W 的输出功率。通过采用高性能降压/升压控制器 LM5175,此设计可在满负载条件下实现 96% 的总效率,这也意味着热性能良好。有效输入电压范围是 6V 到 13.5V,可与 2S 和 3S 锂电池组兼容。

特性
  • 可达 20V/3A 的高放电功率
  • 完全支持 Type C PD 模式 4
  • 与 2S、3S 电池输入兼容
  • 在满负载时达 96% 的高效率
  • 组件数量少,尺寸小
  • 纯模拟配置,可实现 Type C PD 协商
输出电压选项 PMP40001.1 PMP40001.2 PMP40001.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 13.5 13.5 13.5
Vout (Nom) (V) 5 12 20
Iout (Max) (A) 3 3 3
Output Power (W) 15 36 60
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC
Topology Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
个人电子产品
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBX9.PDF (2219 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRM92.PDF (533 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRM93.PDF (88 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM94.PDF (237 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM96.ZIP (3045 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCA6.ZIP (449 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM95.PDF (2092 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM517542V 宽输入电压 4 开关同步降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E1B06适用于 USB 2.0 且具有 ESD 等级的双通道 1pF、±5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF
MOSFET

CSD16323Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、5.5mΩ、25V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、6.3mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4采用 1mm x 0.6mm LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的单通道、260mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、9.4mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25740TPS25740 USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/12V/20V)

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2514AUSB 专用充电端口控制器 - 第 2 代

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331高压单路差动比较器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 测试报告 PMP40001 Test Results 2016年 6月 10日
技术文章 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017年 3月 27日
技术文章 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016年 7月 14日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频