用于 T8 管的 6 串联驱动器(720mA @ 21)

(正在供货) PMP3672

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP3672.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)275
Vout (Nom) (V)44
Iout (Max) (A).34
Output Power (W)14.96
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型AC
拓扑Buck- PFC

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  放大器  样片或购买 不可用
LMV321  单路低电压轨至轨输入/输出运算放大器  运算放大器(Op Amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS92210  具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明  LED 驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 35 2011年 12月 19日 29
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 38 2011年 12月 19日 18
ZIP 177 2011年 1月 13日 12
PDF 45 2011年 1月 13日 38

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs