用于筒灯的 4 串联驱动器 (350mA@82)

(正在供货) PMP3662

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


物料清单 (BOM)

查找本参考设计所包含元件的完整列表。

下载 BOM

参数
 PMP3662.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)275
Vout (Nom) (V)15
Iout (Max) (A).35
Output Power (W)5.25
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Flyback- PFC

TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM158  双路通用运算放大器  运算放大器 (op amps)  不可用 查看设计套件与评估模块
LMV321  单路低电压轨至轨输入/输出运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS92210  具有级联 MOSFET 的恒准时驱动器控制器,用于 LED 照明  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM158 下载 -
下载
下载 -
LMV321 下载 下载
下载 下载
TPS92210 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 24 2011年 1月 13日 6
设计文件 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 155 2011年 1月 13日 6
PDF 21 2011年 1月 13日 5
PDF 38 2011年 1月 13日 7

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs