同步反向降压/升压转换器,3A 时 10V - 18V 输入至 -15V,使用 TPS TPS40055

(正在供货) PMP3143

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP3143 uses the TPS40055 synchronous buck controller in an inverting buck boost configuration. This topology takes a positive input and generate a negative output. In this case 10V to 18V is converted to -15V at 3A. The design operates at 300KHz and uses a synchronous controller to get high output current. This type of design can be used for many applications, one example is an IGBT driver supply.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP3143.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)18
Vout (Nom) (V)-15
Iout (Max) (A).5
Output Power (W)7.5
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- Inverting
Buck Boost- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS40055  宽输入 (8V-40V) 最高频率 1MHz 的同步降压控制器,具有输出驱动/吸入电流  降压型器件  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1008 2010年 11月 11日 38
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 20 2010年 11月 11日 34
PDF 58 2010年 11月 11日 41

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs