采用 TPS51116 的单芯片 DDR3 电源

(正在供货) PMP3130

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

PMP3130 uses the TPS51116 to generate a DDR3 supply for VDDQ and VTT. The VDDQ supply is generated from single cell lithium ion battery to 1.5V at 4A using a synchronous buck converter. The VTT supply is generated using a LDO from 1.5V to 0.75V at up to 3A load current. The TPS51116 is designed to operate in low power skip mode to keep light load efficiency high for portable applications.

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


参数
 PMP3130.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)2.7
Vin (Max) (V)5
Vout (Nom) (V)1.5
Iout (Max) (A)3.7
Output Power (W)5.55
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck- Synchronous

TI 器件 (1)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
TPS51116  DDR1、DDR2、DDR3 转换开关和 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (1)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1025 2010年 11月 11日 14
设计文件 (2)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 18 2010年 11月 11日 15
PDF 61 2010年 11月 11日 16

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs