PMP31279

汽车类 12W 非同步 SEPIC 参考设计

PMP31279

设计文件

概述

此参考设计展示了一款基于 LM51561 的 1A、1.5A 峰值输出电流非同步 SEPIC 转换器,其输入电压范围为 6V 至 36V,输出电压为 12V。在 12V 输入电压下,效率高达 90.5%。该设计可在低至 4.5V 的电压下工作,以支持汽车启动。2MHz 的开关频率支持使用更小的电感器,从而实现更小的电路尺寸。

特性
  • 转换器可升高和降低输入电压
  • 具有成本效益的拓扑:在功率级中仅使用两个半导体器件
  • 凭借连续输入、电流 SEPIC 拓扑和 2MHz 的高开关频率,可在 AM 广播频段以上实现低传导发射
  • 2MHz 的开关高频特性可减小电路的物理外形尺寸
输出电压选项 PMP31279.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT346.PDF (1124 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBU8.PDF (218 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBU9.PDF (274 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBV0.PDF (186 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBV2.ZIP (854 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGH2.ZIP (34 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBV1.PDF (530 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5156采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5156-Q1采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51561支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51561-Q1采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 12-W Nonsynchronous Automotive SEPIC Reference Design PDF | HTML 2023年 8月 28日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频