PMP31252

适用于汽车应用的 150W 双相同步降压转换器参考设计

PMP31252

设计文件

概述

此设计展示了一款可用作双路输出转换器的低 EMI 双相降压转换器。作为一个双相转换器,此电路可在 12V 至 5V 配置中提供 30A 峰值的 22A 连续输出电流。

特性
  • 经过 EMI 测试的设计
  • 150W 峰值输出功率
  • 输入保护
  • 双路输出能力
输出电压选项 PMP31252.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 30
Output Power (W) 150
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT363.PDF (1637 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMCD3.PDF (590 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMCD4.PDF (310 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCD5.PDF (355 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCD7.ZIP (2858 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGK9.ZIP (371 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCD6.PDF (2641 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM25148具有超低 IQ 的 42V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM25148-Q1具有超低 IQ 的汽车类 42V 同步降压直流/直流控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM51483.5V 至 80V、电流模式同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

LM5148-Q1具有超低 IQ 的汽车类 80V 同步直流/直流降压控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74912-Q1具有集成过压和短路保护以及故障输出功能的汽车理想二极管

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 150-W Dual-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 2023年 12月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频