PMP31247

适用于 C2000™ MCU 的汽车类 9W 双路降压转换器参考设计

PMP31247

设计文件

概述

此参考设计是用于 C2000™ 微控制器的汽车电源,可通过标称 12V 电池产生两个输出电压轨。LMR23630-Q1 将输入电压转换为 3.3V 稳压电源轨;由第一个输出供电的 TPS628501-Q1 会生成 1.2V 输出电源轨。这两个转换器都在强制脉宽调制 (FPWM) 模式下工作,以尽可能减小输出纹波并优化负载瞬态响应。所有测试都是在 PMP31047 版本 B 电路板上完成的。

特性
  • 3.3V 和 1.2V 的双路输出
  • 针对传导 EMI(CISPR25 5 类)进行了优化和测试
  • 高效转换得益于使用同步整流
  • 设计经过了构建和测试
输出电压选项 PMP31247.1 PMP31247.2
Vin (Min) (V) 6 3.3
Vin (Max) (V) 26 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 1.2
Iout (Max) (A) 2.5 1
Output Power (W) 8.25 1.2
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT343.PDF (2175 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMC08.PDF (264 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMC09.PDF (176 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMC10.PDF (206 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMC12.ZIP (714 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGI4.ZIP (550 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMC11.PDF (694 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LMR23630-Q1通过汽车认证的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS628501-Q1采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A 汽车类降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Automotive 9-W Dual Buck Converter Reference Design for C2000 MCU PDF | HTML 2023年 10月 10日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频