PMP31236

Gate driver reference design for HybridPACK™ Drive IGBT modules

PMP31236

设计文件

概述

This reference uses six UCC5880-Q1 gate-drive ICs and six LM5180-Q1 isolated bias supplies to interface with and drive Infineon HybridPACK™ insulated-gate bipolar transistor (IGBT) modules. The isolated output voltage is +15 V and −8 V with 100-mA maximum output current each. The input voltage range on the primary side is from 8 V to 16 V.

特性
  • Tested design that provides isolated bias and isolated drive for high-power IGBTs
  • Complete isolated conversion for +15 V and −8 V rails from KL30
  • Gate drive strength adjustable on the fly through analog signals or SPI
  • Configurable through serial peripheral interface daisy chain
  • Advanced protection features in driver ease functional safety qualification
输出电压选项 PMP31236.1 PMP31236.10 PMP31236.11 PMP31236.12 PMP31236.2 PMP31236.3 PMP31236.4 PMP31236.5 PMP31236.6 PMP31236.7 PMP31236.8 PMP31236.9
Vin (Min) (V) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Vout (Nom) (V) 15 -8 15 -8 -8 15 -8 15 -8 15 -8 15
Iout (Max) (A) .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1
Output Power (W) 1.5 .8 1.5 .8 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5 .8 1.5
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode Flyback- Transition Mode
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT356.PDF (813 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBX8.PDF (1334 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBX9.PDF (160 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBY0.PDF (995 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBY2.ZIP (4808 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGH8.ZIP (638 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBY1.PDF (4896 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM5180-Q1具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
隔离式栅极驱动器

UCC5880-Q1具有高级保护功能的汽车类 20A 隔离式实时可变 IGBT/SiC MOSFET 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Gate Driver Reference Design for HybridPACK™ Drive IGBT Module PDF | HTML 2023年 10月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频