PMP31193

具有双路输出的三相输入谷底开关反激式转换器参考设计

PMP31193

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28742 反激式控制器,可通过三相输入生成两个输出:23V @ 1.0A 和 5.0V @ 0.15A。UCC28742 使用光耦合器调节输出,并改善瞬态响应。谷底开关技术可降低开关损耗,并保持高效率。

特性
  • 谐振环谷值开关运行
  • 23V 或 1.0A 和 5.0V 或 0.15A 的双输出
  • 332 VAC 至 459 VAC 的三相交流输入电压
  • 输出过压和过流保护
  • 完整的测试设计,包括可用的设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP31193.1 PMP31193.2
Vin (Min) (V) 332 332
Vin (Max) (V) 459 459
Vout (Nom) (V) 23 3.3
Iout (Max) (A) 1 .15
Output Power (W) 23 .495
Isolated/Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type AC AC
Topology Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT321.PDF (1863 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMBB7.PDF (302 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMBB8.PDF (159 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMBB9.PDF (226 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMBC1.ZIP (2234 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGD3.ZIP (134 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMBC0.PDF (172 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC28742具有 1% 输出调节精度的高效反激控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431LI采用超小型 DQN 封装的低 IQ 可编程分流稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 3-Phase Input Valley Switching Flyback With Two Outputs Reference Design PDF | HTML 2023年 1月 17日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频