PMP31092

薄型 140W 全桥参考设计

PMP31092

设计文件

概述

此电源是一款 140W 全桥参考设计,适用于由于平面变压器而需要高密度和低元件高度的应用。该设计基于硬开关全桥拓扑,在次级侧使用肖特基二极管,并由 LM5045 驱动。平面变压器用于更大限度地减小尺寸和高度。印刷电路板 (PCB) 有六层,元件从上到下进行组装。该单元专为在环境温度 (TA) < 40°C 时在额定负载下持续运行而设计。对于较高的环境温度,建议最小空气流量为 200 线性英尺/分钟 (LFM)。

特性
  • 薄型 140W 全桥电源转换器
  • 19VDC 至 30VDC 输入以及 56VDC 和 2.5A 输出
  • 18VDC 输入和 56W 负载下的峰值效率为 94.4%
  • 紧凑型电路板尺寸为 47mm×84.2mm,高度为 11.34mm
输出电压选项 PMP31092.1
Vin (Min) (V) 19
Vin (Max) (V) 30
Vout (Nom) (V) 56
Iout (Max) (A) 2.5
Output Power (W) 140
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Full Bridge- Hard Switched
工业
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT308.PDF (1084 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDMAZ3.PDF (256 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAZ4.PDF (148 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAZ5.PDF (389 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAZ7.ZIP (1225 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGA9.ZIP (179 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAZ6.PDF (1202 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM5045具有集成 MOSFET 驱动器的全桥接 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4041B12精度为 0.2% 的 1.2V 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM8261单通道、30V、21MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 Low-Profile 140-W Full-Bridge Reference Design PDF | HTML 2022年 10月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频